メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas SynergyTM S128 MCUグループのすべての機能を評価し、Renesas SynergyTM ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを開発します。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • DK-S128メインボード
  • Pmod™ LCDディスプレイモード
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル
  • シャントジャンパー x 5

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTM ファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • Renesas SynergyTM S128 MCUグループのほとんどの端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTM を使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタム多機能ボードのための、USB、CAN、DALI 2.0、SEEED Grove I2C I/F、およびPmodTM コネクタによる柔軟な接続オプション
  • ユーザインタフェース画面開発用の静電容量式タッチ検出ユニットおよびPmodTM LCDディスプレイによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • オンボード加速度計、光センサ、および温度センサ
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • セキュリティおよび暗号化機能により、AES128/256などの業界標準アルゴリズムをサポートしたセキュアなデータ通信およびストレージが可能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 11.31 MB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 9.57 MB English
2件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター