概要
説明
Renesas SynergyTM マイクロコントローラファミリのフラッグシップを体験し、Renesas SynergyTM プラットフォームを使用してシームレスに開発を行い、拡張ボードにより特殊機能を実現します。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。
Kit Contents
- DK-S7G2メインボード
- DK-S7G2ブレークアウトボード
- 取り外し可能な4.3インチ抵抗膜方式タッチWQVGA(480 x 272)TFT LCDパネル
- 取り外し可能なCMOS VGAカメラモジュール
- クイックスタートガイド
- USB Type A- Micro-B変換ケーブル x 1
- イーサネットケーブル x 1
* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください
System Requirements
- Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
- システムRAM 8GB以上
- ハードディスク空き容量 2GB以上
- USB2.0以上のポート x 2
- インターネット接続環境
特長
- モジュール設計 - プロトタイプ開発のために、メインボード上のS7G2 MCUグループと交換可能なブレークアウトボードの全端子にアクセス可能
- 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
- ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTMを使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
- サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタムの多機能ボードのための、USB、イーサネット、CAN、Bluetooth® Low Energy、およびPmodTM コネクタ
- ユーザインタフェース画面開発用の静電容量式タッチ検出ユニット、4.3インチWQVGA(480x272)抵抗膜方式タッチTFT LCDディスプレイ、VGAカメラインタフェース、およびGUIX StudioTMによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
- AES、DSA、3DES、RSA、SHA、およびGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートするセキュアなデータ通信およびストレージのためのセキュリティおよび暗号化機能
- ハードウェア診断、メモリー保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
- 所望の信号構成に対してルーティングが正しいことを保証するための、簡単でエラープルーフな構成および自動LED表示のためのDIPスイッチ
- オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター
読込中