メインコンテンツに移動
表示
表示

概要

説明

高機能なS7G2 MCUグループ によるヒューマンマシンインタフェース(HMI)の具体的な製品開発例を示すソリューションです。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

お客様の実際の機器開発に応用することにより、開発の効率化と開発期間の大幅な短縮が図れます。

Kit Contents

  • S7G2マイクロコントローラおよびI/Oボード
  • 7インチ静電容量式WVGA 800x480カラーディスプレイ
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル
  • イーサネットケーブル
  • PoE電源
  • RS232/485/CANコネクタ
  • J-Link® Liteデバッガ

* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTM ファミリープロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM:8GB以上
  • ハードディスク空き容量:2GB以上
  • USB2.0ポート
  • インターネット接続環境

特長

  • ウェザーパネルアプリケーションデモ - 描画とユーザインプットを同時に管理するマルチスレッドなHMI
  • サーモスタットアプリケーションデモ - タッチスクリーン、Wi-Fi、スマートフォン/タブレットから無線アクセス
  • マルチグラフィカルスクリーン - オンチップLCDコントローラ、ビデオフレームキャプチャエンジン、2D描画エンジン、アルファブレンディングを使用したオーバレイ
  • 7インチマルチ視野角(MVA)カラーLCD - バックライト、静電容量式タッチディスプレイ、付属のGUIX StudioTMでグラフィックスを追加
  • 豊富な接続オプション - オンボードイーサネット、Bluetooth® Dual Mode、USB、PmodTM
  • ルネサス提供の回路図、BOMリスト、PCBレイアウトガイドが回路設計を最適化
  • 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
  • J-Link® Liteを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 50.55 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 50.55 MB
2件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

読込中