メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas SynergyTM プラットフォームのパワーとRenesas SynergyTM マイクロコントローラのフラッグシップであるS7G2 MCUグループの主要な機能を短時間で実感できます。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • SK-S7G2ボード
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

Target Device

Technical support

Renesas SynergyTMに関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する
よくある質問をご参照ください

特長

  • S7G2 MCUグループのほとんどすべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package (SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTMを使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • 多様な接続オプション - USB、IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol)対応イーサネット、CAN、およびRS-232/485
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタム多機能ボードのための、ArduinoTM Unoシールド互換ソケットおよびPmodTMコネクタ
  • Bluetooth® Low Energyモジュールによる無線拡張機能
  • ユーザインタフェース画面開発 - 静電容量式タッチ検出ユニット、静電容量タッチスクリーン装備2.4インチQVGA (240x320) TFT LCDディスプレイ付きのグラフィックスLCDコントローラ、およびGUIX StudioTMによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • AES、DSA、3DES、RSA、SHA、およびGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートするセキュアなデータ通信およびストレージのためのセキュリティおよび暗号化機能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® を使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.13 MB 英語
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 48.57 MB 英語
2件

サンプルコード