メインコンテンツに移動

概要

説明

高効率なS3A7 MCUグループ上で開発を行い、アナログおよびデジタル周辺回路を超低消費電力モードで動作させえることでバッテリー寿命を伸ばします。

ご注意事項:この開発キットは保守製品のため、販売/更新を終了いたしました。

Kit Contents

  • DK-S3A7メインボード
  • DK-S3A7ブレークアウトボード
  • DK-S3A7 LCDパネル
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル

* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリープロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • メインMCUボードのモジュール構造(カスタムセグメントLCDモジュールと、周辺機器が追加された交換可能なブレークアウトボード搭載)により、Renesas SynergyTM S3A7 MCUグループのすべての端子にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTMを使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタムの多機能ボードのための、USB、CAN、Bluetooth® Low Energyモジュール、およびPmodTMコネクタによる柔軟な接続オプション
  • 静電容量式タッチ検出ユニットおよびセグメントLCDディスプレイによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • オンボードコンパス、加速度計、光センサー、近接センサーおよび温度センサー
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • セキュリティおよび暗号化機能により、AES128/256やGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートしたセキュアなデータ通信およびストレージが可能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • エラーフリーな機能構成のためのDIPスイッチ
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 35.83 MB English
1件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター