メインコンテンツに移動

概要

説明

水道、熱、ガスメーターの自動検針(AMR)機能に対する要求が高まる中、多くの電力会社は、純粋な電子メーターに完全に置き換えるための実行可能なオプションとして、すでに展開されている機械式メーターの寿命が尽きる前にMID認定の「プラグアンドプレイ」後付けモジュールを使用することを決定しました。 現在の市場要件に対応するため、この設計では 16 ビットの RL78 MCU コア技術を使用し、金属の羽根車を備えたあらゆるタイプの機械式水道メータにセンサ ボードを簡単に取り付け、RPM と回転方向の両方を検出します。

特長

  • セットには、DCモータ、モータ制御ユニット、アナログ信号コネクタ、センサコネクタキットが含まれています。
  • 基準励起信号とセンサ励起信号の間の位相を変化させることにより、金属の羽根車の回転検出の感度を設定します。
  • 感度は、励起信号に遅延を加えることによって制御されます。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.49 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 317 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 3 KB
2件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。