メインコンテンツに移動

概要

説明

EZ-0008は、照明用セットでよく使われている赤外線送信/DALI通信/DMX512通信に対応した通信マスタ評価ボードです。本ボードを利用することにより、通信機能を持ったEZ-0005, EZ-0006, EZ-0011, EZ-0012など照明評価ボードの通信評価を行うことができます。

EZ-0008用のツール(無償)がダウンロードできます。

  • EZボード用Windowsデバイスドライバ
  • DALI マスタコントローラGUI
  • DMX512 マスタコントローラGUI

DALIマスタコントローラGUI / DMX512マスタコントローラGUIを使用するには.Net Framework 3.5(WindowsXp以降の場合)が必要です。詳しくは同梱されているドキュメントを参照してください。

*EZボード用Windowsデバイス・ドライバV1.00は旧版ドライバです。Windows7 64bit版でお使いになる場合は「 EZボード用Windowsデバイス・ドライバ(64bit) 」をお使いください。 なお、このドライバを使用すると、仮想USB-COM名が「Renesas Starter kit Virtual UART(COMx)」と表示されます。

*DALI マスタコントローラGUI Ver.1.1以上をお使いになる際、EZ-0008のファームウェアアップデートが必要となる場合があります。詳しくはDALI マスタコントローラ GUIのユーザーズマニュアル(R20UT0715JJ0200)の「付録D EZ-0008 のファームウェアバージョンの確認とアップデート」をご覧ください。

*日本語を含むフォルダにはインストールしないでください。

特長

  • 赤外線送信*/DALI通信/DMX512通信機能あり
  • 赤外線送信機能にチャンネル切り替え機能あり
  • 専用GUIで、DALI通信/DMX512通信をPCから制御可能
  • ※赤外線送信機能はNECフォーマット(カスタムコード:0000H, データコード:5AA5HまたはDA25H)を送信する機能です。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 393 KB English
クイックスタートガイド PDF 718 KB English
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 93 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 5.61 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 9 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 3.21 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 33 KB English
5件

関連ボード&キット