メインコンテンツに移動

概要

説明

多くの家庭で普及している電気器具であるガスコンロには、制御と安全性に対する高い信頼性が必要です。 この高機能ガスコンロ・ソリューションは、リアルタイムのガス濃度、火炎温度および乾式燃焼検出が可能です。 高機能ガスコンロは、電源として9Vのバッテリーを使用しています。 マイクロスイッチを軽く押すと発火します。 ガス漏れなどの安全上の問題が発生すると、電磁弁はすぐに閉じて火を消し、警報を発します。

A/Dモジュール、タイマモジュール、ブザー出力回路などのRL78/G11マイコンの内蔵周辺機器を使用すると、ガス濃度検出、パルスイグニッション、イグニッションフィードバック、およびアラームなどの機能を簡単に実現できます。

特長

  • マイクロスイッチ、高電圧パルスイグニッション、アラーム、およびRL78/G11マイコンをコアとした電子回路を含む。
  • 供給電源: 9V バッテリ
  • 以下の状態での警報を出力:
    • ガス検知
      • ガス濃度が高すぎる場合
    • 空焚き防止
      • 鍋底の温度が高すぎる場合
    • 火炎温度検出(熱電対温度フィードバック)
      • 火炎温度が低すぎると、偶発的な火炎消火を防ぐことができます。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 1.11 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.44 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 534 KB
2件