概要
説明
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告
(PDF | English, 日本語)
特長
- RL78/G12(R5F1026AASP)搭載
- メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で動作可能(2.7V~5.5V 供給時)
- ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- 鉛(Pb)フリー対応品
アプリケーション
- 掃除機
- 電動工具
- エアコン
- 電子玩具
- カメラ
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- インターホン
- 自動販売機
- 充電装置
- ファン
- リモコン
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 523 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 749 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 686 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 865 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 870 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 803 KB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 865 KB | |
7件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター