メインコンテンツに移動

概要

説明

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • RL78/I1A (R5F107DEGSP)搭載
  • メイン・クロック4MHz(発振子を利用)で最大32MHz の動作可能(2.7V~5.5V 供給時)
  • プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 675 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター