メインコンテンツに移動

概要

説明

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • RL78/F14(R5F10PPJ)搭載
  • 4MHz と32.768kHz の発振子を搭載
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.33 MB
マニュアル-開発ツール PDF 824 KB
2件

設計・開発

サンプルコード