メインコンテンツに移動

SX-ULPGN – 超低消費電力Wi-FiIoTモジュール (RL78 MCUs)

概要

説明

SX-ULPGNは、超低消費電力のWi-Fi IoTモジュールです。 本製品は、Qualcomm社のQCA4010チップセットを搭載し、Wi-Fi接続製品の開発において、高い性能と優れた低消費電力を併せ持つ小型インテリジェントモジュールです。本モジュールはルネサス製Wi-Fi Pmod拡張ボードにも採用しており、RL78/G14 Fast Prototyping Board と共に使用することにより、迅速な評価が可能です。動作に必要なソフトウェアもルネサスウェブサイトより入手可能です。

特長

  • IEEE 802.11b/g/n準拠 (2.4GHz)
  • Qualcomm社 QCA4010チップセット搭載
  • シングルストリーム (1x1)
  • Wi-Fi HT20 対応 RFフロントエンド
  • オンボードアンテナ搭載
  • 電波法認証取得済 (日本, 米国, カナダ, EU)
  • Hostからの制御、オフロードにも対応
  • Wi-Fi保護セットアップ機能
  • 強力な低消費電力制御​ IEEE Power Save, 高速ウェイクアップ,​ 低消費電力受信等
  • 無線通信に必要なソフトウェア搭載​(無線ドライバやスタック類等)

製品比較

アプリケーション

  • スマートビルディング
  • 家電製品やリモートコントロール
  • スマートシティでの自動化
  • 照明制御

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 757 KB English
1件