概要
説明
Renesas Starter Kit for RL78/L12は、RL78/L12マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE1エミュレータおよび統合開発環境CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmerを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/L12は、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。
Renesas Starter Kit for RL78/L12の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告
(PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
レイアウトと仕様
LCD Application Board V2は、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/L12に同梱されています。 ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

項目 | 仕様 |
---|---|
マイコン | R5F10RLCAFB |
入力クロック | メイン:20MHz |
サブ:32.768kHz | |
ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10kΩ |
LED | 電源用:(緑) x 1 |
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2 | |
スイッチ | リセットスイッチ x 1 |
ユーザスイッチ x 3 | |
DC電源コネクタ | 5V 入力 |
E1 コネクタ | 14ピン ボックスヘッダ |
RS232 コネクタ | 9ピン D-sub |
LCDディスプレイコネクタ | 14ピン ソケット |
LCDパネルコネクタ | 50ピンソケット (JA4) |
マイコンピンヘッダ | 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4) |
拡張基板インタフェース | 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6) |
* 拡張基板インタフェース、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。 (JA4を除く) * 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ
製品構成
- CPUボード
- LCD Application Board V2(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E1 エミュレータ
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- DVD-ROM
- - ドキュメント :
- ユーザーズマニュアル類
- - 統合開発環境 :
- CubeSuite+ 無償評価版
- C/C++コンパイラパッケージ
- E1エミュレータデバッガ
- - フラッシュメモリプログラマ:
- Renesas Flash Programmer 無償評価版
- CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。
使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限されます。 - Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
動作環境
- IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
- プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
- メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
- ハードディスク 空き容量600MB以上
- ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
- Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
- Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
- .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
- Microsoft Visual C++ 2008 SP1 ランタイム・ライブラリ
- Internet Explorer 6.0以上
*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
アプリケーション
- 監視カメラ
- オーディオシステム
- エアコン
- 洗濯機
- IH炊飯器
- IHクッキングヒータ
- リモコン
- 電力メータ
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター