概要
説明
Renesas Starter Kit for RL78/L1Cは、RL78/L1Cマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/L1Cの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。* 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告
(PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止
(PDF | English, 日本語)
LINスレーブモード時のLCD Application Board V2(拡張基板)のLCD表示制限
LINスレーブモードでの受信動作時はタイマ・アレイ・ユニット0を使用しますので、マイクロコントローラの端子P23/TI07/TO07/SEG35をLCDのセグメント出力として使用できません。そのため、LCD Application Board V2(拡張基板)で一部LCD表示できない箇所がございます。
該当箇所:”Volts”シンボル
14セグメントシンボルの6E、6F、6G

レイアウトと仕様
LCD Application Board V2は、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/L1Cに同梱されています。 ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

項目 | 仕様 |
---|---|
マイコン | R5F110PJAFB |
入力クロック | メイン: 12MHz |
サブ: 32.768kHz | |
ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10kΩ |
LED | 電源用:(緑) x 1 ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1、(赤) x 2 |
スイッチ | リセットスイッチ x 1 ユーザスイッチ x 3 |
DC電源コネクタ | 5V入力 |
E1コネクタ | 14ピンボックスヘッダ |
RS232コネクタ | 9ピンD-sub |
LCDディスプレイコネクタ | 14ピンソケット |
LCDパネルコネクタ | 50ピンソケット(JA4) |
USBコネクタ | Function: USB MiniB |
LINコネクタ | 2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1) |
マイコンピンヘッダ | 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4) |
拡張基板インタフェース | 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6) |
* 拡張基板インタフェース、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。 (JA4を除く)
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ
製品構成
- CPUボード
- LCD Application Board V2(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- DVD-ROM
- - ドキュメント :
- ユーザーズマニュアル類
- - 統合開発環境 :
- CubeSuite+ 無償評価版
- C/C++コンパイラパッケージ
- E1エミュレータデバッガ
- - フラッシュメモリプログラマ:
- Renesas Flash Programmer 無償評価版
- CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限されます。
- E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
- Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
- DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。
アプリケーション
- 冷蔵庫
- IH炊飯器
- IHクッキングヒータ
- リモコン
- OA機器
- オーディオシステム
- モバイル機器
- 計測機器
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
2件
|
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター