メインコンテンツに移動

概要

説明

この評価キットは、RL78/H1Dマイクロコントローラベースで、オシロメトリックな血圧測定ソリューションの評価に最適です。

構成

  • メイン筐体(組込みソフト) 1 台
  • USBケーブル 1本
  • 電池ホルダ 1個
  • カフ 1個
  • GUIツール
  • リファレンスソフトウェア

特長

  • RL78/H1Dベースの血圧測定ソリューションで、以下の用途に使えます。
    • 評価:USB経由でPC用GUIに接続し、システムパラメータ変更可能
    • デモBLE経由でモバイルアプリに転送されたBPMプロファイルデータの読み込み
  • RL78/H1D内蔵のアナログ機能は血圧測定に最適化
  • 腕帯、ポンプ、ソレノイドバルブ、LCDとRY7011 BLEモジュール内蔵
  • PC用GUIツールでIIRパラメータを設定可能
  • 本評価キット は、BLE モードに遷移することでBluetooth 機能が有効になります。
    本評価キット は、欧州CE RE 指令、米国FCC、カナダIC、日本の工事設計認証の電波法に対応しています。 上記以外の地域では、購入者および輸入者はご自身で居住地の法規制に従ってご使用ください。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 801 KB English
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.82 MB English
1件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RL78/H1D 血圧測定評価キット

血圧計開発に必要なすべての部品を同梱。購入後すぐに評価可能です。
専用GUIツールにより開発の負担を軽減します。
搭載しているマイコンには測定に必要なアナログ回路とLCDドライバを内蔵しBOMコスト低減に寄与します。