RL78/G1D BLE Module Expansion Board
RL78/G1D BLE Module Expansion Board(RTKYRLG1D0B00000BJ)は、RL78/G1Dモジュールを搭載したPmodTMインタフェースの評価ボードです。RL78/G14 Fast Prototyping Board(RTK5RLG140C00000BJ)と接続して、Bluetooth® Low...
RL78/G1D 評価キット は、RL78/G1D評価、Bluetooth Low Energyアプリケーションの新たな開発をすることができます。RL78/G1D評価キットは、FCC、IC、CE、KC、MIC(日本)の認証を取得済みです。
RL78/G1D評価キットは、開発とデバックのためオンチップエミュレータE1シミュレータの接続できる評価ボードにRL78/G1D評価モジュールを接続する構成です。
評価ボードは、アプリケーションレベル評価のため、PCのGUIツールと動作することができます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RL78ファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック Bluetooth v4.2認証取得済み [対応デバイス:RL78/G1D]
|
Protocol Stack | ルネサス |
1件
|
RL78/G1D BLE Module Expansion Board(RTKYRLG1D0B00000BJ)は、RL78/G1Dモジュールを搭載したPmodTMインタフェースの評価ボードです。RL78/G14 Fast Prototyping Board(RTK5RLG140C00000BJ)と接続して、Bluetooth® Low...
適用されたフィルター