メインコンテンツに移動

概要

説明

スマートタップは、インテリジェントなリンケージ制御と接続機器の省電力で広く使用されている人気のある家庭用電化製品です。

このスマートタップソリューションは、低消費電力・小型パッケージマイコン・RL78/G10を搭載しています。メインフレームコンピュータ(マスタデバイス)とモニタ(スレーブデバイス)、またはセットトップボックスとルータを備えたテレビなど、同時に複数の端末の電源を制御できます。RL78/G10のタイマ機能は、マスターコンセントがオンまたはオフになるとそれを検出し、マスターコンセントがオンになると自動的にスレーブコンセントに電力を供給します。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • RL78/G10を搭載したデモボード
  • インテリジェントリンケージ制御と省エネ機能を提供します。デバイスがタップに接続されてオンまたはオフ状態になったら、100msの遅延後に自動でオンまたはオフ状態に切り替わります
  • 干渉防止性能を向上するため、デフォルトのしきい値は30Wに設定されています
  • 主電源に接続されているデバイスの消費電力が、デフォルトのしきい値を超過する場合、システムはリレーでスレーブ側への給電をオンにします
  • しきい値未満の場合、給電をオフにします

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 847 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 596 KB
1件

サンプルコード

ビデオ&トレーニング

Quick Solution - スマートタップ

RL78/G10マイコンを用いた、スマートタップのクイックソリューションデモを紹介いたします。スマートタップは、パソコン、パソコン周辺機器、テレビ、セットトップボックス、ルータ等の電子機器におけるインテリジェントなリンケージ制御と、消費電力管理に幅広く使用できる、一般的な家庭用デバイスです。