メインコンテンツに移動

概要

説明

TPW-RL78I1Aは、マイコン1チップでベースライト/シーリングライトに必要なPFC制御や複数チャネルのLED制御、通信による調光・調色制御が可能な評価装置です。

販売に関しては、テセラ・テクノロジー株式会社様のホームページをご覧ください。

特長

  • 電源AC100-240V対応
  • 任意のLED×3chを外付け可能
  • LED電力:max. 90W (30W/ch)
  • LED Vf計: max. 90V/ch、LED電流: max. 350mA/ch
  • 調光インタフェース:DALI通信,DMX512通信,赤外線受光,スイッチ×3ch
  • オンチップ・デバッグやフラッシュ書き換えが可能  (USBケーブルまたはE1エミュレータ経由)
  • ソフトウェア自動生成ツールApplilet EZ for HCD対応
  • IEC61000-3-2 Class C, CISPR15(雑音端子ノイズ)クリア
  • IEC61347/60950準拠設計

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 2.44 MB English
アプリケーションノート PDF 1.03 MB English
アプリケーションノート PDF 1.45 MB English
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.95 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 12.99 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 3.20 MB English
3件