メインコンテンツに移動
表示
表示

概要

説明

Renesas Demonstration Kit (RDK) for RL78/G13は、ルネサスRL78/G13マイコンの評価・デモツールです。 一般的なアプリケーションを対象とした強力なデバッグおよびデモプラットフォームをユーザーの皆様に提供いたします RL78ファミリのマイクロコントローラの評価を支援するため、IARのRL78用のEmbedded Workbench Kickstart Editionが同梱されています。 このフル機能ツールスイートにより、最大16KBのアプリケーションコードをRL78/G13 RDKに実装できます。 IARのツールはRL78/G13 RDKに搭載されているRenesas TK Debuggerをサポートしており、RDKのプログラミングを容易にします。

パッケージ内容

  • 32MHz RL78/G13 MCUボードは、デバッガとマトリクスLCD、IR送受信、FET、絶縁トライアックなどのペリフェラルセットを内蔵しています。
  • USBデバッガケーブル
  • インストールDVDの内容:
    • IAR Embedded Workbench for RL78 キックスタートエディション
    • クイックスタートガイド
    • RL78/G13 サンプルプロジェクト
    • ドキュメント(ユーザーズマニュアル、データシートなど)
  • クイックスタートガイド(カラー印刷)

PMOD™とは?

PMODは、小型のI/Oインターフェース・ボードで、MCU評価ボードとデモ・ボードの機能拡張の方法を提供します。 これはRDKおよびRSK上にあります。 PMODは、6ピン、8ピン、または12ピンコネクタを使用してシステムボードと通信します。 PMODには、センサ、I/O、データ集録および変換、コネクタ、外部メモリなどが搭載されています。

  • 便利な低ピン数のドーターカードフォーマット
  • ペリフェラルモジュール:PMOD
  • Digilent Inc.による商標登録
  • 低コスト(コネクタ/カード)
  • オープンかつロイヤリティフリー
  • 通常、12ピンコネクタ
    • 6ピンフォーマットも利用可能
  • 各RDKに2スロット
    • UART/SPI/I2C
  • カードに電力を供給する

特長

  • PWMインターフェースに接続されたステレオオーディオドライバー
  • ボリュームコントロールポテンショメータ
  • オーディオおよびデータファイル用のマイクロSDカードインターフェース
  • 負荷制御アプリケーション用のPWM制御FET回路
  • 絶縁型トライアックとトライアック負荷制御用駆動回路
  • 3軸加速度計(デジタル)
  • ユーザープッシュボタンスイッチ
  • RS-232 インタ フェース
  • I2C、Total Phase から Beagle コネクタを介したデバッグ付き SPI
  • Renesas TK Debuggerのソースコードデバッグを搭載
  • ユーザー回路ブレッドボードエリア
  • ルクス読み取りデジタル光センサー

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 147 KB
マニュアル-開発ツール PDF 2.45 MB
その他資料 PDF 154 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 570.27 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 1,264.32 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 952.89 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 342.16 MB
4件

製品選択

適用されたフィルター

読込中