概要
説明
YRPBRL78G13は、ルネサスのRL78マイクロコントローラファミリ新プロモーションボードです。 オンボードデバッグ、フラッシュプログラミングをサポートし、付属のDVDに収録されているGUIで動作するように事前にプログラムされています。ルネサスRL78 MCUの低電力機能を体現します。
特長
- 使いやすいデバイスデモ機能
- USBインターフェースによる電源供給
- IAR CSPYデバッガを使用したオンボードデバッグ機能
- WriteEZ5 Flash書き込みソフト(暫定版)
- Applilet3 デバイスドライバコード生成(暫定版)
- すべてのI / Oポート、仮想UARTインターフェース、1つのLEDなど、さまざまな入力/出力信号が利用可能
- IAR Embedded Workbench for RL78とIAR C-SPYデバッガが付属
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター