概要
説明
このプロモーションボードは、付属のDVDに収録されているGUIプログラムを使用して、RL78/L12の特徴である低電力性能を、ダイレクトドライブLCD機能とともに検証することができます。
RPBRL78L12には、セグメントLCD搭載のRL78/L12 CPUボード、オンチップデバッガ(OCD)、Eclipseベースのe2 studio(統合開発環境)、無料のGNUコンパイラとサンプルコード、豊富なテクニカルドキュメントが含まれています。
このデバイスファミリの開発ツールは、当社のパートナー企業であるIAR Systemsも完全サポートしています。
パッケージ内容
- YRPBRL78L12プロモーションボード
- USB TypeA/Mini-Bケーブル
- ポテンショメータで電圧調整するためのミニドライバー
- すぐに評価を始めるために必要な、すべてのソフトウェア、ツール、およびテクニカルドキュメントが収録されたDVD:
- デモおよび評価用GUI
- RL78用無償IDE e2 studioおよびルネサス製RL78コンパイラ用GCC
- GUIとユーザ通信用USBインタフェースドライバ
- サンプルコードおよびテクニカルドキュメント
特長
- 使いやすくまとめられた機能デモ
YRPBRL78L12には、シンプルな周辺I/O(例: Le2 studio上で、オンボードデバッグ機能をサポートします。追加のハードウェアは不要です。Flashメモリ上でプログラム可能となり、コード実行、シングルステッピング、ソフトウェアブレークポイント、メモリ操作などの標準的なデバッグ機能がサポートされます。 - ルネサス製Flashプログラマ(RFP)
- WindowsベースのFlashプログラミングソフトウェアにより、ユーザは評価用のアプリケーションプログラムを選択して、YRPBRL78L12ボード上に転送できます。
- Applile2 studioと、ルネサス製RL78コンパイラ用GCCが含まれています。これらのパッケージには、コードサイズの制限がありません。
このコンパイラパッケージは、当社Web上の
「GNUツールおよびサポート」ページでサポートしています。 - ルネサスソフトウェアツールおよびRL78/L12に関する詳細なテクニカルドキュメントが含まれています。
アプリケーション
- ヘルスケア機器、IH炊飯器、電子レンジ、リモコン
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター