メインコンテンツに移動

RX 32-Bit MCUs メータ・計測

RX 32ビットマイクロコントローラ(MCU)は、イベント信号入力のタイムキャプチャを可能にするリアルタイムクロック(RTC)や、データ暗号化ユニット(DEU)などの周辺機能を提供します。 RX21Aには、スマートメーターやさまざまな個人用医療、臨床、フィットネスデバイスなどの計測および測定機器アプリケーション用の24ビットΔΣ A/Dコンバータを内蔵しています。

製品名 代表的な機能 最大動作周波数,ピン数,動作電圧
RX21A Timers, SIO, POR/LVD, 24bit ΔΣA/Dコンバータ, DAC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, DEU, Data flash 50MHz, 64-100 pins, 1.8V - 3.6V