メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Solution Starter Kit for RX23Wは、RX23W(コードフラッシュ512KB、ピン数85-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境(Product Software for the RX23W Renesas Solution Starter Kit (Web installer: e² studio version) (ZIP))はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX23Wの評価が始められます。 ぜひ本製品でRX23Wの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:
    • RX23W(R5F523W8ADBL:暗号機能なし、コードフラッシュ 512KB、ピン数 85-pin)、またはRX23W(R5F523W8BDBL:暗号機能あり、コードフラッシュ 512KB、ピン数 85-pin)
  • Trusted Secure IP LiteがRX23Wデバイスに内蔵されており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(*1)
  • Bluetooth® Low Energyを搭載しておりBluetooth 5.0の通信評価が可能。(通信評価用のRX23W BluetoothTest Tool Suite Bluetooth LE MCU Bluetooth Test Tool Suite 操作説明書 Rev.1.07 (ZIP | English, 日本語)
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能(タッチ評価用プロジェクトを含んだサンプルコードをダウンロードしてください。)RX23W Renesas Solution Starter Kit Sample Code (e2 studio for CC-RX) Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。(*2)
  • CAN(*2), IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはダウンロードしてください。)RX23W Renesas Solution Starter Kit Sample Code (e2 studio for CC-RX) Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。
  • FIT(Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
  • *1 : 暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。
    *2 : 本機能を使用する場合は、5Vの外部電源(ACアダプタ等)をご用意ください。適合するプラグはセンタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm です。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.12 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 96.24 MB
4件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター