メインコンテンツに移動

イー・フォース株式会社 μC3, μNet3シリーズ

概要

説明

イー・フォースでは、μITRON4.0仕様のコンパクトなRTOS「μC3」と、少ないメモリリソースで動作するコンパクトタイプのTCP/IPスタック「μNet3」を提供しています。「μC3」ではRA6, RA8シリーズとRX200~RX700 シリーズ、RZシリーズ各種のCPUに対応。「μNet3」はシンプルな専用APIを採用し、ネットワークプログラム初心者でも用意に導入することが可能です。Ethernet/IPやPROFINETといった各種産業用イーサネットとの動作実績も豊富にございます。 「μC3」と「μNet3」は、RAファミリRXファミリRZファミリに対応しております。

特長

  • μC3
    • μITRON4.0仕様に準拠したRTOS
    • 小さなメモリリソースで動作可能
    • 割り込み禁止時間を極力削減し高度なリアルタイム制御を実現
  • μNet3
    • 少ないメモリリソースで動作するコンパクトタイプのTCP/IPスタック
    • 各種産業用プロトコルを実装可能
    • MQTT, TLS などIoTで必須となるオプションプロトコルも用意

製品比較

アプリケーション

  • 産業機器(FA/OA/映像処理等)
  • 総合電機メーカー
  • 民生家電製品
  • 設備
  • 医療機器
  • インフラ/通信
  • 輸送機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 656 KB
1件