ソリューションの概要
Veridify Securityの高速で超低消費電力のセキュリティツールを使用すると、重要なデバイス間セキュリティ通信機能をRX100シリーズなどのMCUとそれらが接続するIoTポイントに簡単に提供できます。RX100ユーザーは、従来は大型で高価なMCUでしか利用できなかったのと同じセキュリティ機能を、簡単に実装できます。
画像

機能/利点
- RX100シリーズのユーザーは、以下の機能を提供するVeridify Securityのソフトウェアを使用して、IoTエッジでMCUを保護します。
- 高速認証、データ保護、セキュアブート、セキュアファームウェアアップデート
- 耐量子暗号
- 実装容易なセキュリティソフトウェアとSDK
- 低コストライセンス
ユースケースの例:認証/データ保護
Veridifyのセキュリティツールを使用すると、お客様は、IoTエッジでも、RX MCUに認証およびデータ保護ソリューションを簡単に追加できます。
画像

ターゲットアプリケーション
- 産業用IoT
- 家電
- ヘルスケア
- オフィス/ビルディングオートメーション
- エネルギーと計測
- コンシューマーアプリケーション
- モーター制御
RX100シリーズのラインアップは、RXのトップページよりご確認ください
Veridify Securityの、より詳しい説明は、富士ソフト社(国内販売店)までご連絡ください。