メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX111は、RX111マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
Renesas Starter Kit for RX111の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

レイアウトと仕様

PmodTM互換モノクロLCDボード*は、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX111に同梱されています。
ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

* PmodTMは米国Digilent Inc.の登録商標です。

画像
rsk-rx111-layout-ja
項目 仕様
マイコン RX111(R5F51115ADFM)
オンボードメモリ I2C EEPROM (R1EX24016ASAS0A): 16Kビット
入力クロック メイン:16MHz
サブ:32.768kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ 5V 入力
E1コネクタ 14ピンボックスヘッダ
USB コネクタ チャネル0 Function: USB MiniB
チャネル0 Host: USB TypeA
LINコネクタ 2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
USBシリアル変換
インタフェース
RL78/G1C (R5F10JBCANA)
USBコネクタ (USB MiniB)
Pmodコネクタ 2.54mmピッチ, 12ピン x 2 (PMOD1, PMOD2)
マイコンピンヘッダ 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)

* 拡張基板インタフェース、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。 (JA4を除く)
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • PmodTM互換モノクロLCDボード
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル類
    - 統合開発環境 :
    CubeSuite+ 無償評価版
    RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
    E1エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:
    Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部制限があります。
    試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128KBまで)あり。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
  • DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

アプリケーション

  • カメラ
  • 工作機械
  • 電力メータ
  • スマートフォン
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • ビル管理システム

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 826 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 700.28 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 548.08 MB
5件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター