メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX130-128KBは、RX130(プログラムフラッシュ128KB、ピン数80-pin)の入門用に最適なスタータキットです。LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます。ぜひ本製品でRX130の性能、機能を体感してください。

オーダ情報

本製品は保守製品(生産終了品)です。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit for RX130 E1 RTK5005130S00000BE 保守(生産終了)
Renesas Starter Kit for RX130 (E1なし) なし RTK5005130S90000BE 保守(生産終了)

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

特長

  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能
  • IIC, SCIなど通信機能の評価が可能
  • サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、Intel Pentium III 600MHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 712 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 78.74 MB
4件

サンプルコード