メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX130-512KBは、RX130(プログラムフラッシュ512KB、ピン数100-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます。ぜひ本製品でRX130の性能、機能を体感してください。

Note
  • E2 Lite(E2エミュレータLite)から電源供給する場合、供給電圧は3.3Vのみです。3.3V以外で使用する場合は外部電源をご使用ください。E1エミュレータもお使いいただけます。
  • タッチキーデモ用プロジェクトファイル
    • 本キットにはRX130のタッチ機能を紹介するための簡単なタッチキーデモ用プロジェクトファイルが含まれています。
    • ご使用のコンパイラまたはIDE用の自動調整ツールWorkbench6をお選びください。
    • 自動調整ツールに関する情報は静電容量式タッチセンサシステムページをご参照ください。

特長

  • 搭載デバイス:RX130(R5F51308ADFP:100-pin、プログラムフラッシュ 512KB)
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能
  • IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能
  • サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)

アプリケーション

  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • IHクッキングヒータ
  • タッチセンサシステム
  • FA機器
  • MFP
  • OA機器
  • 温水洗浄便座
  • 防犯システム
  • 入退室管理
  • 警報制御盤
  • 感知器
  • HMI

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 526 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 94.69 MB
4件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター