メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX210 (B版)は、RX210 (B版)マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

1:Renesas Starter Kit for RX210 (B版)には統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。
Renesas Starter Kit for RX210 (B版)の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

Renesas Starter Kit for RX210(B版)寸法図誤記訂正のお知らせ
本製品に含まれるRenesas Starter Kit for RX210(B版)用ユーザーズマニュアルには以下の記載不備がございます。お手数ですが、以下の訂正資料に差し替えてご参照ください。
Renesas Starter Kit for RX210(B版) 使用上の注意 (PDF | English, 日本語)

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX210 (B版)に同梱されています。 ボード寸法は、120 mm x 100 mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
rsk-rx210b-layout-ja
項目 仕様
マイコン R5F5210BBDFP
入力クロック メイン:20 MHz
サブ:32.768 kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10 kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ 5 V 入力
E1 コネクタ 14 ピン ボックスヘッダ
RS232 コネクタ 9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14 ピン ソケット
マイコンピンヘッダ 2.54 mmピッチ, 36 ピン x 4 (J1, J3, J3, J4)
拡張基板インタフェース 2.54 mmピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション 2.54 mm ピッチ, 50 ピン (JA3)
  • ※マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
  • ※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
    メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル類
- 統合開発環境 :
High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ:
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- デバッガ:
E1/E20 エミュレータデバッガ
注意
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。
  • CD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

アプリケーション

  • カメラ
  • OA機器
  • 工作機械
  • プロジェクタ
  • PLC
  • 計測機器
  • 電力メータ
  • スマートフォン
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • IHクッキングヒータ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 330 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
アプリケーションノート PDF 1.82 MB
アプリケーションノート PDF 219 KB
アプリケーションノート PDF 617 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 117 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.15 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 869 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.23 MB English
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 38.47 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 306.72 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.21 MB English
3件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター