概要
説明
Renesas Starter Kit for RX220は、RX220マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RX220の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
*1:Renesas Starter Kit for RX220には統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告
(PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止
(PDF | English, 日本語)
レイアウトと仕様
LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX220に同梱されています。 ボード寸法は、100 mm x 120 mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

項目 | 仕様 |
---|---|
マイコン | R5F52206BDFP |
入力クロック | メイン:20 MHz |
サブ:32.768 kHz | |
ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10 kΩ |
LED | 電源用:(緑) x 1 |
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2 | |
スイッチ | リセットスイッチ x 1 |
ユーザスイッチ x 3 | |
DC電源コネクタ | 5 V 入力 |
E1 コネクタ | 14 ピン ボックスヘッダ |
RS232 コネクタ | 9 ピン D-sub |
LCDディスプレイコネクタ | 14 ピン ソケット |
マイコンピンヘッダ | 2.54 mmピッチ, 36 ピン x 4 (J1~J4) |
拡張基板インタフェース | 2.54 mmピッチ, 26 ピン x2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6) |
BUSインタフェースオプション | 2.54 mm ピッチ, 50 ピン (JA3) |
※マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェースは、製品に付属していません。
※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ
※本CPUボードはRenesas Starter Kit for RX210のCPUボードと同じプリント基板を使用しており、RX220マイクロコントローラは外部バス機能を持たないため使用できません。
製品構成
- CPUボード
- LCDディスプレイモジュール(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- CD-ROM
- - ドキュメント :
- ユーザーズマニュアル等
- - 統合開発環境 :
- High-performance Embedded Workshop
- - Cコンパイラ :
- RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- - デバッガ :
- E1/E20 エミュレータデバッガ
- RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
試用期間: 60日間
61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。 - CD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。
アプリケーション
- カメラ
- OA機器
- 工作機械
- プロジェクタ
- PLC
- 計測機器
- 電力メータ
- スマートフォン
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- エアコン
- IHクッキングヒータ
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 293 KB English | |
ツールニュース-お知らせ | PDF 221 KB English | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 274 KB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 796 KB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.22 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 228 KB | |
アプリケーションノート | PDF 606 KB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 130 KB | |
8件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター