概要
説明
Renesas Starter Kit for RX24Uは、RX24Uの入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX24Uの評価が始められます。ぜひ本製品でRX24Uの性能、機能を体感してください。
Note
E2 Lite(E2エミュレータLite)から電源供給する場合、供給電圧は3.3Vのみです。3.3V以外で使用する場合は外部電源をご使用ください。E1エミュレータもお使いいただけます。
特長
- IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能
- CANなどの評価も可能
- サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 10/8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
アプリケーション
- 工作機械
- MFP
- OA機器
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- エアコン
- IHクッキングヒータ
- 掃除機
- 乾燥機
- カメラ
- 監視カメラ
- UPS
- POS
- ドローン
- 自動販売機
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター