メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX62Nは、RX62Nマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

Windows 7(64 ビット版)をご使用のお客様へ
Windows 7(64 ビット版)搭載PCに本製品のインストーラ(バージョン v0301以前)を使用すると、E1エミュレータ用のUSBドライバがインストールされないためE1エミュレータを使用することができません。
お手数ですが、以下の手順に従ってUSBドライバをインストールしてください。

  1. 最初に本製品に付属インストーラを使用してインストールを完了してください。
  2. E1エミュレータ製品ページよりRenesas E-Series USBドライバV.1.02 Release00以降をダウンロードしてください。
  3. ダウンロードしたUSBドライバを実行してインストールを開始してください。
  4. インストール中にデバイスソフトウェアのインストール確認画面が表示されます。<インストール>ボタンをクリックしてUSBドライバをインストールしてください。
  5. インストールが完了したら、PCにE1エミュレータを接続してください。USBドライバが自動でインストールされてE1エミュレータが使用できるようになります。

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit+ for RX62Nに同梱されています。ボード寸法は、150 mm x 180 mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
rsk-rx62n-layout-ja
項目 仕様
マイコン R5F562N8BDBG
オンボードメモリ SDRAM (K4S281632I-UC75):128 Mbit
I2C EEPROM (AT24C16AN-10SU-2.7):16 Kbit
SPI シリアルフラッシュ (SST25VF016B-50-4C-S2AF):16 Mbit
入力クロック メイン:12 MHz
サブ:32.768 kHz
Ethernet (for PHY):25 MHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10 kΩ
LED 5 V電源用:(緑) x 1
3.3 V電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1, (赤) x 2
Ethernet Status用:(緑) x 3, (黄) x 1
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DIPスイッチ 4 極 x 1
DC電源コネクタ 7 V~15 V入力:ジャンパーのJ10とJ11をオープン(デフォルト)
5 V入力:ジャンパーのJ10とJ11をショート
USB電源コネクタ 5 V入力:2 ピンヘッダ
3.3 V入力:2 ピンヘッダ
E1 コネクタ 14 ピン ボックスヘッダ
E20 コネクタ 38 ピン Mictorコネクタ
USBコネクタ Host:USB-A
OTG:USB-MiniAB
Function:USB-MiniB
RS232 コネクタ 9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14 ピン ソケット
LCDパネルコネクタ 2.54 mmピッチ, 50 ピン (TFT)
拡張基板インタフェース 2.54 mmピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション 2.54 mmピッチ, 50 ピン (JA3)

※USB電源コネクタ、E20コネクタ、USBコネクタ(USB-MiniB)、LCDパネルコネクタ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 12 V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :
High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ :
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- デバッガ :
E1/E20 エミュレータデバッガ
注意
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600 MHz以上 *2
  • メモリ 128 MB以上
  • Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *3 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。
*3: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64 ビット版のWindows Vista®には対応していません。
64 ビット版のWindows 7をご使用になる場合は こちら を参照ください。

注. 製品型名がR0K5562N0S000BEからR0K5562N0S100BEに変わりました。製品内容および構成は従来品と変わりません。

特長

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • *1:Renesas Starter Kit+ for RX62Nには統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。

アプリケーション

  • ビル管理システム
  • POS
  • OA機器
  • AVシステム
  • AVレシーバ
  • オーディオシステム
  • 自動販売機
  • FA機器
  • プロジェクタ
  • PLC
  • 計測機器
  • ロボット

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 229 KB
アプリケーションノート PDF 605 KB English
クイックスタートガイド PDF 1.33 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 269 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 973 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.40 MB English
アプリケーションノート PDF 618 KB English
アプリケーションノート PDF 193 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 156 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 38.47 MB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 2.40 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 243.72 MB
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 110.86 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.93 MB English
6件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター