メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kは、RX63Nマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 12V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :
CubeSuite+ 無償評価版
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
E1エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ :
Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部制限があります。
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部制限があります。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • .NET Framework 4 + 言語パック
    • Microsoft Visual C++ 2010 SP1 ランタイム・ライブラリ
    • Internet Explorer 6.0以上

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

特長

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
  • また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kは、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。
  • Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
  • * 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。

アプリケーション

  • ビル管理システム
  • POS
  • OA機器
  • AVシステム
  • AVレシーバ
  • オーディオシステム
  • 自動販売機
  • FA機器
  • プロジェクタ
  • PLC
  • 計測機器
  • ロボット

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.81 MB English
2件

サンプルコード