概要
説明
Renesas Starter Kit for RX72Tは、RX72T(コードフラッシュ1MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Tの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Tの性能、機能を体感してください。
特長
- 搭載デバイス:
- RX72T(R5F572TKCDFB:暗号機能なし、コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)、
- またはRX72T(R5F572TKGDFB:暗号機能あり、コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)
- 搭載デバイスはRX66Tと同等の機能を持ち、RX66Tとしての機能も評価可能。(*1)
- Trusted Secure IP Lite内蔵RX72Tを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(*2)
- USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。(*3)
- CAN(*3), IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能。
- サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)。
- *1 : RX66Tはコードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin
*2 : 暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。
*3 : 本機能を使用する場合は、5Vの外部電源(ACアダプタ等)をご用意ください。適合するプラグはセンタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm です。
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター