メインコンテンツに移動

概要

説明

更新日: 2024年8月8日

Renesas Electronics Corporation

製品概要

RZ/V2LとRZ/V2Hが搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリを提供します。本製品をご利用の際は、各デバイス向けに用意されたVerified Linux PackageまたはAI SDKのリリースノートを最初にご確認ください。

[提供機能]

  • Mali GPU ユーザーモジュール
  • Mali GPU カーネルモジュール

[対象リファレンスボード]

RZ/V2L Evaluation Board Kit
RZ/V2H Evaluation Board Kit

[更新履歴]

2024/7/8: RZ/V2Hグラフィックスライブラリ製品版 V1.2.2
2024/7/31: RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.2.2
2024/1/31: RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.2.0
2023/7/31:RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.1.0 (*)
2022/12/27:RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.4
2022/10/12:RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.21
2022/7/6:RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.2

(*): V1.1.0からバージョンルールを変更しましたのでご注意ください。
 

サポートポリシー

原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。
詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
VLP検証対象OSSソースYesNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

評価版パッケージは評価目的で提供されるものであり、使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。製品版の入手方法および使用条件の詳細は、評価版ダウンロードページおよび評価版使用許諾契約の内容をご確認ください。

ターゲットデバイス

  • 評価版 (RZ/V2L)

評価版パッケージは評価目的で提供されます。以下ご確認の上、ダウンロードリンクより評価版パッケージをダウンロードしてください。

  • 使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。詳細については利用規約をご確認ください。
  • 評価版には長時間の連続動作ができない制限が設けられています。その他の制限事項については、同梱のIntegration Guideをご確認ください。
  • 原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。
ダウンロードバージョンターゲットデバイスターゲットSW
RZ MPU Graphics Library Evaluation Version V1.2.2 for RZ/G2L, RZ/G2LC and RZ/V2L (RTK0EF0045Z13001ZJ-v1.2.2_XX.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.2.2RZ/V2LRZ/V VLPv3.0.6
RZ MPU Graphics Library Evaluation Version for RZ/V2L (RTK0EF0045Z13001ZJ-v1.2.0_JP.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.2.0RZ/V2LRZ/V VLPv3.0.5

 

  • 製品版 (RZ/V2L, RZ/V2H)

以下ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、以下のリンクより製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。

ダウンロードバージョンターゲットデバイスターゲットSW
RZ MPU Graphics Library V1.2.2 Unrestricted Version for RZ/V2L and RZ/V2H(RTK0EF0045Z14001ZJ-v1.2.2_rzv_XX.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.2.2RZ/V2L, RZ/V2HRZ/V VLP v3.0.6
AI SDK v5.00
RZ MPU Graphics Library V1.2.0 Unrestricted Version for Verified Linux Package of RZ/V2L(RTK0EF0045Z14001ZJ-v1.2.0_rzv_XX.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.2.0RZ/V2LRZ/V VLP v3.0.5