メインコンテンツに移動

概要

説明

更新日: 2022/4/28
Renesas Electronics Corporation

製品概要

RZ/V2L向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。

提供機能

  • Linux kernel
  • Device Driver

対象リファレンスボード

RZ/V2L Evaluation Kit

更新履歴

2022/4/28: RZ/V2L Linux Package V1.0.1
2022/2/28: RZ/V2L Linux Package V1.0.0update1
2021/12/24: RZ/V2L Linux Package V1.0.0

ダウンロード
Document

Package

サポートポリシー

RZ/V2L Linux Support Packageに対し、以下のサポートを無償で提供します。

  提供形態 仕様Q&A および 不具合調査*1 修正
リファレンスボード お客様ボード
お客様作成/変更SW - No No*2 No
お客様追加OSS - No No No
ルネサス作成SW ソース Yes Yes Yes
バイナリ Yes Yes*3 Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

ターゲットデバイス