メインコンテンツに移動

e-con e-CAM22_CURZH Ultra-Low Light Multi-Camera Solution

概要

説明

e-CAM22_CURZH is a full HD ultra-low light multi-camera solution for the Renesas RZ/V2H processor. This camera is based on the SONY STARVIS IMX462 CMOS image sensor. The high sensitivity of this camera allows images to be captured in extremely low lighting conditions such as 0 lux, making it suitable for night vision applications and medical microscopes. e-CAM22_CURZH can be interfaced directly to any one of the connectors (CN23 to CN26) of the Renesas RZ/V2H development kit.

Order e-CAM22_CURZH

特長

  • Full HD @60fps
  • SONY STARVIS IMX462
  • Multi-camera support for RZ/V2H (up to 4 cameras)
  • Fixed Focus
  • Onboard High-performance ISP

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件