メインコンテンツに移動

概要

説明

EC-Master は、異なる組み込み(リアルタイム)オペレーティングシステム上での動作用に設計、最適化されたマスター側のプロトコルスタックです。プラグフェスタには日本含むWWにて毎回参加しており相互接続性の品質が高い。

評価版

評価版を御用命のお客様は、下記登録ページリンク(Acontis社)にて、"EC-Master Linux"にチェックマークを入れて、ご登録お願いします。
http://www.acontis.com/eng/products/downloads/registrierung-at-em.php

ご登録後、Acontis社よりダウンロードリンクをご提供します。

特長

  • ETG.1500マスタークラス完全準拠
  • フットプリントの少ないプログラム
  • 未使用の機能をディセーブルにすることでさらに調整可能
  • 最適化された高性能なイーサネット・ドライバー
  • 複数Feature Packの組み合わせにて動作可能
  • Class-A+Cable Redundancy + Hot Connect + Distributed Clocks
  • 組み込み向けのマスターとしても国内で多数の実績あり

製品比較

アプリケーション