メインコンテンツに移動

イグニタリアム・ジャパン株式会社 骨格検出による各種ソリューション

概要

説明

2Dカメラからの画像データとディープ・ラーニングにより、人体の骨格検出と分類をベースに、様々な用途向けにソリューション展開が可能です。本AIモデルを RZ/V2M に実装することでエッジでのリアルタイム検出を行います。

特長

  • 人体の骨格やキーポイント検出により、人の動きや行動を認識します
  • 様々な用途への展開が可能であり、目的に応じ最適な骨格検出のネットワークが選択できます
  • エッジ用として高速、かつ、高精度な検出を行います

製品比較

アプリケーション

  • 病院、介護施設向け見守り
  • 行動検出(不審者行動、安全監視)
  • 診断時の患者の姿勢調整
  • エクササイズ、スポーツ分析
  • リテール用行動分析

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 851 KB English
1件