概要
説明
「ONELab」は、Arm®ベースのエッジおよびIoTデバイスに大規模な相互運用性を提供するためのLinaroによる新しい共同の取り組みです。ONELabは、シリコンベンダー(SiP)とODM(Original Design Manufacturer)がテスト用のプラットフォームを提供し、OSベンダーとクラウドサービスプロバイダーがオペレーティングシステムとテストスイートを提供する、仮想プラグフェストとして機能します。このラボでは、テスト実行のスケジュール設定、結果の収集、詳細なレポートの提供を行い、相互運用性の問題を事前に特定して解決します。ルネサスは、RZファミリMPUを対応し、リードパートナーとして参加しました。
特長
- 時間とリソースの節約:相互運用テストとArm SystemReadyおよびPSA認定認定プロセスを効率化するように設計されており、ユーザーはハードウェアとソフトウェアの互換性を簡単に検証できます。
- リスクを最小限に抑え、コストを削減:お客様の開発プロセス全体で互換性の懸念に対処することで問題を早期に特定し、後でコストのかかる開発手戻りのリスクを軽減します。
- 信頼の提供:製品がクラウドネイティブでエッジに対応していることを証明し、製品がシームレスに連携することを保証します。
製品比較
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)デバイス
- 組み込みシステム
- AIおよび機械学習システム