メインコンテンツに移動

サイレックス・テクノロジー株式会社 小型無線LANモジュール SX-SDMAC

概要

説明

SX-SDMACは、低消費電力のWi-FiとBluetoothに対応したSDIOタイプの無線LANコンボモジュールです。 本製品は、Qualcomm社のQCA9377-3チップセットを搭載し、高速通信規格IEEE 802.11ac対応により、大容量データの高速伝送が可能です。産業用途で求められる広い温度範囲のサポートにより、幅広い製品でご利用頂けます。本モジュールは、RZ/A2M Evaluation Board Kit と共に使用することにより、迅速な評価が可能です。動作に必要なドライバもルネサスウェブサイトより入手可能です。

特長

  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠 (2.4GHz / 5GHz)
  • Qualcomm社 QCA9377-3チップセット搭載
  • シングルストリーム (1x1)
  • PHYデータレート最大433Mbps (11ac VHT80時)
  • ホストインタフェース 無線LAN: SDIO 3.0 / Bluetooth: UART
  • 電波法認証取得済 (日本, 米国, カナダ, EU)
  • 多彩なモジュール形状 表面実装、コネクタ、SDカードの3タイプ
  • 産業温度対応(-40°C~85°C)

製品比較

アプリケーション

  • 産業機器やハンディターミナル
  • 監視カメラなどの映像機器
  • スマート家電

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package
RZ/A2M用ソフトウェア
Software Package ルネサス
1件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 767 KB English
1件