メインコンテンツに移動

概要

説明

广州致远电子推出创新性CPMG2L和CPMG2UL超小型核心板,采用 BGA 封装形式,集成处理器内存和 NOR Flash,配套电源模块。用户可根据产品需求灵活搭配不同容量存储,实现高度灵活配置,为用户带来更多元化的应用体验。CPMG2L基于Renesas RZ/G2L处理器开发设计,支持高分辨率3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)的HMI应用和边缘计算以及智能终端应用。 CPMG2UL核心板基于Renesas RZ/G2UL处理器开发设计,适用于工业控制和IoT网关应用。CPMG2L&CPMG2UL核心板经过严苛测试,真正达到工业级要求。即便在恶劣环境中长时间运行,也能展现出卓越的可靠性和稳定性。

画像

特長

  • 存储灵活 ,自主灵活搭配
  • BGA封装,超小体积
  • 最大支持双核Cortex®-A55+单核Cortex®-M33,主频高达1.2GHz
  • 接口丰富,满足多场景需求:
  • 配套电源模块,解决复杂处理器的电源设计问题
  • 内核源码开放

製品比較

アプリケーション

  • HMI
  • 边缘计算
  • 智能终端
  • 医疗
  • 工业控制
  • IoT网关