メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサス製MCU RZ/G2Mを搭載した96ボード互換のリファレンスボードです。本リファレンスボードはメインボードとサブボードの2ボードで構成されており、サブボードに接続することでRZ/G2Mに搭載されている機能を評価できます。

株式会社ホープラン東京 - お問い合わせ

特長

  • Processor: RZ/G2M
  • Main Memory: 4GB DDR4
  • QSPI NOR Flash: 64MByte
  • I2C EEPROM: 512Byte
  • External Storage: micro SD x1
  • Connectivity: USB 2.0 x 2ch, USB 3.0 x 1ch, GbE x 1
  • HDMI out / LVDS out or MIPI DSI out
  • Wi-Fi + BT
  • PMIC
  • Dimension: 54 mm x 85 mm

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 372 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ/G Verified Linux Package for 64-bit Kernel [4.19-CIP]
64bitプロセッサRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。動作検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
Software Package ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 17.50 MB
1件