メインコンテンツに移動

概要

説明

SMARC 2.0準拠モジュールは、ルネサスの RZ/G2HRZ/G2MRZ/G2N プロセッサをベースにしています。 マルチコアのArm® Cortex-A57®およびA53ベースのプロセッサを高性能のビデオ分析および画像処理アプリケーションに使用します。

特長

  • SMARC 2.0フォームファクタ(82mm x 80mm)
  • ルネサスRZG2/M/N/HでのCIP Linuxの実行
  • 2GBおよび4GB LPDDR4メモリオプション
  • 32GB eMMCフラッシュ
  • エッジビデオ分析の実行が可能
  • 拡張性のための複数のArm® 構成
  • プログラマブル クロックジェネレータ搭載
  • ホットプラグ/ホットスワップ対応の堅牢な電源
  • リアルタイムクロック搭載
  • 高性能な計算能力
  • AI機能
  • 強力なVR 3DグラフィックスアクセラレーションエンジンとHEVC 4Kコーデック
  • 温度グレード:-20°C〜60°C

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.03 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 4.05 MB
1件

Lab on the Cloud