(1) ストレート、表面実装用(L)
品名 | 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) | 1. 外部沿面距離 (mm) | 2. 内部沿面距離 (mm) | 3. 絶縁物厚 (mm) | 4. 空間距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PS2501-1, PS2501L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
PS2501A-1, PS2501AL-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
PS2502-1, PS2502L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
PS2503-1, PS2503L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
PS2505-1, PS2505L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
PS2506-1, PS2506L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
PS2513-1, PS2513L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.2 | 7.0 |
PS2514-1, PS2514L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
PS2533-1, PS2533L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2535-1, PS2535L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2561-1, PS2561L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2561A-1, PS2561AL-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2561B-1, PS2561BL-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2561D-1, PS2561DL-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2561F-1, PS2561FL-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2562-1, PS2562L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2565-1, PS2565L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
(2) 長沿面用(L1)、長沿面表面実装用(L2)
品名 | 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) | 1. 外部沿面距離 (mm) | 2. 内部沿面距離 (mm) | 3. 絶縁物厚 (mm) | 4. 空間距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PS2561L1-1, PS2561L2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2561AL1-1, PS2561AL2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2561BL1-1, PS2561BL2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2561DL1-1, PS2561DL2-1 | 5 | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 8.0 |
PS2562L1-1, PS2562L2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2565L1-1, PS2565L2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
PS2581L1, PS2581L2 | 5 | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 8.0 |
PS2581AL1, PS2581AL2 | 5 | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 8.0 |