メインコンテンツに移動

4-pin SOP (Small Outline Package)

4-pin SOP (Small Outline Package)

品名 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) 1. 外部沿面距離 (mm) 2. 内部沿面距離 (mm) 3. 絶縁物厚 (mm) 4. 空間距離 (mm)
PS2381-1 5.0 8.0

0.4 8.0
PS2701A-1 3.75 5.0 2.5 0.3 5.0
PS2702-1 3.75 5.0 2.5 0.3 5.0
PS2703-1 3.75 5.0 2.5 0.3 5.0
PS2705A-1 3.75 5.0 2.5 0.3 5.0
PS2711-1 3.75 5.0 2.5 0.3 5.0
PS2715-1 3.75 5.0 2.5 0.3 5.0
PS2733-1 2.5 5.0 2.5 0.3 5.0
PS2761B-1 3.75 5.0

0.4 5.0