メインコンテンツに移動

8-pin DIP (Dual Inline Package)

8-pin DIP (Dual Inline Package))

品名 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) 1. 外部沿面距離 (mm) 2. 絶縁物厚 (mm) 3. 空間距離 (mm)
PS8501, PS8501L3 5 7.0 0.4 7.0
PS8501L1, PS8501L2 5 8.0 0.4 8.0
PS8502, PS8502L3 5 7.0 0.4 7.0
PS8502L1, PS8502L2 5 8.0 0.4 8.0
PS9505, PS9505L3 5 7.0 0.4 7.0
PS9505L1, PS9505L2 5 8.0 0.4 8.0
PS9513, PS9513L3 5 7.0 0.4 7.0
PS9513L1, PS9513L2 5 8.0 0.4 8.0
PS9587, PS9587L3 5 7.0 0.4 7.0
PS9587L1, PS9587L2 5 8.0 0.4 8.0