概要
説明
RJH65T04BDPM-A0は650V、30Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 TO-3PFPパッケージで提供されます。
特長
- コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.5V(typ.) (IC = 30A, VGE = 15V, Ta = 25 °C時)
- 高速リカバリーダイオードを1パッケージで内蔵
- トレンチゲートと薄型ウェハ技術
- 高速スイッチング tf = 45ns typ. (VCC = 400V、VGE = 15V、IC = 30A、Rg = 10Ω、Ta = 25°C、誘導負荷時)
- 動作周波数(20kHz ≤ f ˂ 40kHz)
製品比較
アプリケーション
- パワースイッチング
- 力率補正(PFC)回路
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター