メインコンテンツに移動

概要

説明

The HAT2282C is a Nch Single Power Mosfet 60V 1.5A 290Mohm Cmfpak6.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 96 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
テクニカルアップデート PDF 222 KB English
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models