概要
説明
The N0531N is an N-channel MOSFET rated at 55V, 180A, 1.9mΩ Rdson(max). The device, available in a TO-247A package, offers low on-resistance, high-speed switching, and high robustness. These MOSFETs are suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications.
特長
- Low on-state resistance: RDS(on) = 1.9mΩ max. (VGS = 10V, ID = 90A)
- Low Ciss: Ciss = 13000pF typ. (VDS = 25V)
- High current: ID(DC) = ±180A
- RoHS compliant
- Quality grade: Standard
製品比較
アプリケーション
- High current switching
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター